VENICE Cobalt blue pendant lamp

VENICE Cobalt blue pendant lamp

VENICE is a pendant light designed by Adolfo Abejón, modern, adaptable and minimalist. Creating comfortable spaces through craftsmanship and a good choice of materials is the objective of this collection. Its lampshade is made of cobalt blue ceramic and has been handcrafted in a workshop in Barcelona and, thanks to its design, it fits ideally in the lamp holder. You can assemble it! VENICE will not go unnoticed, it is a perfect alternative for interior lighting. You can also find it in black, white, pink and striped finishes.
Specifikim
  • Reference: 64259

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776315167

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6437

    Body material: Steel+Ceramic

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Shiny Black

    Screen finish: Blue

    Blade finish: Blue

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 2230

    Length: 160

    Depth: 160

    Total diameter: 198

    Canopy diameter: 100

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014532

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.25

    Net weight consolidated item: 1.115

Specifikime teknike
  • Referencë unike64259_-_VENICE-Cobalt-blue-pendant-lamp
  • Familja e produkteveINDOOR
  • Grupi i produkteveSUSPENSION
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-08
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorQeramike
  • Weight Net (kg)1.115
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit