MILA Dark grey post lamp

MILA Dark grey post lamp

LED wall light with square structure for outdoor lighting. MILA has a contemporary design and projects light on its four sides. Its lighting source is LED 18W natural light, integrated. This wall light will provide you with a perfect set of lights for gardens and outdoors.
Specifikim
  • Reference: 70771

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090217

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077889

    Fixing: Post

    Series: 7077

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00093

    IP: 65

    Power max.(W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 500lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Total height: 240

    Length: 220

    Depth: 220

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 280

    Individual box width (MM): 245

    Length individual box (MM): 245

    Volume Box Ind. Trawl: 0.016807

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 3.12

Specifikime teknike
  • Referencë unike70771_-_MILA-Dark-grey-post-lamp
  • Familja e produkteveOutdoor
  • Grupi i produkteveSurface
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)3.12
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit