NALA Dark grey post lamp

NALA Dark grey post lamp

Square structure overwall for exterior lighting. It has a contemporary design and projects light from its four sides. This wall light will provide you with a perfect set of lights for gardens and outdoors.
Specifikim
  • Reference: 70772

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776144392

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Post

    Series: 7098

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 54

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 220

    Length: 200

    Depth: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 324

    Individual box width (MM): 293

    Length individual box (MM): 293

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027848

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 3.315

Specifikime teknike
  • Referencë unike70772_-_NALA-Dark-grey-post-lamp
  • Familja e produkteveOutdoor
  • Grupi i produkteveSurface
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)3.315
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit