GROW 650 Dark grey beacon

GROW 650 Dark grey beacon

GROW is a family of design lamps by Estudi Ribaudí for outdoor lighting, made of metal with a polycarbonate diffuser. The beacon has 9W LED technology and warm light. GROW is perfect for illuminating terraces and outdoor passage areas. A design that seeks a balance between technology and nature. The planter accessory ref. 71208 that gives new functionality to the beacon. The set has been awarded the My Favorite Lighting Products Award 2015.
Specifikim
  • Reference: 71207

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089099

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 7120

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: F

    IP: 65

    Power max.(W): 9W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 720lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 650

    Length: 162

    Depth: 162

    Related accessory: 71208

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 660

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 180

    Volume Box Ind. Trawl: 0.021384

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.8

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 1,80

Specifikime teknike
  • Referencë unike71207_-_GROW-650-Dark-grey-beacon
  • Familja e produkteveOutdoor
  • Grupi i produkteveSurface
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Weight Net (kg)180
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit