FASDTBS-20W
FASUAL

FASDTBS-20W

Elegant fixed downlight fixe with inox reflector Translucent diffuser Intense and smooth lighting Instant ignition
Specifikim
  • IP20 - Class II - Angle 24°/38° - IRC >85 - UGR<19
    Efficiency : ≥ 85%
    200-240V AC / 50-60Hz - PF> 0,95
    Available in DIMMABLE version : TRIAC/1-10V
    Durability ≥ 50 000 hours
    Certifications : CE - RoHS

Specifikime teknike
  • Referencë unikeklt06
  • Familja e produkteveFASUAL LED Light
  • Grupi i produkteveDownlight encastré
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-12-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)138
  • Gjerësia (mm)138
  • Thellësia (mm)129
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorPolycarbonate
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEC002892
  • Emri ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania