LANDMARK®
LANDMARK®

    LANDMARK®

    Landmark® is the evolution of the retaining wall, it is the new generation of retaining walls in reinforced earth and represents a decisive step forward in the field of geotechnical engineering.
    Specifikim
    • With Landmark®, designed to work in combination with reinforcement geogrids and special anchor bars (lock bars), it is possible to design and build walls of considerable heights (even over 20 meters) and subjected to extreme loads.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLANDMARK
    • Familja e produkteveMURI A SECCO
    • Grupi i produkteveLandmark
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-08-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)380
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)39
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
    • IFC classificationElement ndërtimi
    • Emrin UNSPSCConcrete blocks
    • UNSPSC code30131502

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa
    Austri
    Algjeri
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Libi
    Francë
    Marok
    Itali
    Tunizi
    Kroacia
    Mali i Zi
    Shqipëri
    Sllovenia
    Spanjë
    Zvicër