ROCKWOOD

ROCKWOOD

Rockwood water-repellent masonry blocks are innovative modular concrete products that allow you to build retaining walls using the ancient dry-stone technique.
Specifikim
  • In addition to large support works, with Rockwood also small containment works, roundabouts in the road area, rockfall valleys, loading ramps, flower beds and other decorative elements of urban furniture are easy to carry out.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeROCKWOOD
  • Familja e produkteveMURI A SECCO
  • Grupi i produkteveRockwood
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-08-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)20
  • Gjerësia (mm)457
  • Thellësia (mm)305
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)37.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Emrin UNSPSCConcrete blocks
  • UNSPSC code30131502

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa
Austri
Algjeri
Bosnjë dhe Hercegovinë
Libi
Francë
Marok
Itali
Tunizi
Kroacia
Mali i Zi
Shqipëri
Sllovenia
Spanjë
Zvicër