VERTICA®  VJ

VERTICA® VJ

Vertica® VJ is an extremely ductile system, which allows for the creation of high-performance masonry: aesthetically pleasing curves, corners, branches and terraces, lasting over time and with heights that can exceed 10 meters above ground.
Specifikim
  • Thanks to the innovative Crunch® finish and the particular colors, the walls find the best fit in any architectural and environmental context.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeVERTICA-VJ
  • Familja e produkteveMURI A SECCO
  • Grupi i produkteveVertica VJ
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-08-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)457
  • Thellësia (mm)280
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBeton
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)37.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Emrin UNSPSCConcrete blocks
  • UNSPSC code30131502

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa
Austri
Algjeri
Bosnjë dhe Hercegovinë
Libi
Francë
Marok
Itali
Tunizi
Kroacia
Mali i Zi
Shqipëri
Sllovenia
Spanjë
Zvicër