FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks
FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks

    FONOTHERM® 30 - lightweight concrete blocks

    Lightweight concrete masonry units for internal and external wall applications. The units are suitable for several use: partition and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are suitable also for load bearing walls.
    Specifikim
    • -
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeblocco-bk-fonoth-30
    • Familja e produkteveMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Grupi i produkteveThermal and acoustical insulation blocks (Blocchi fonotermoisolanti)
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-09-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)200
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Materiali dytësorBeton
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Tulla & Blloqe
    • IFC classificationElement ndërtimi
    • Emrin UNSPSCConcrete blocks
    • UNSPSC code30131502
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52
    • Uniclass 2015 PërshkrimMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Unit Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 11 11
    • OmniClass TitleConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa
    Austri
    Algjeri
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Libi
    Francë
    Marok
    Itali
    Tunizi
    Kroacia
    Mali i Zi
    Shqipëri
    Sllovenia
    Spanjë
    Zvicër