Ecotraffic - paving system
Ecotraffic - paving system
Ecotraffic - paving system
Ecotraffic - paving system
Ecotraffic - paving system
Ecotraffic - paving system

    Ecotraffic - paving system

    Permeable interlocking concrete paving system for high traffic loads.
    Specifikim
    • -
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeecotraffic
    • Familja e produkteveOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Grupi i produktevePermeable (Drenanti)
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-03-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)80
    • Gjerësia (mm)223
    • Thellësia (mm)220
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Materiali dytësorBeton
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
    • IFC classificationSipërfaqe
    • Emrin UNSPSCPaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_14_90_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimPermeable flag and slab paving systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass Number23-11 21 17 11 15
    • OmniClass TitleInterlocking Precast Concrete Pavers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa
    Austri
    Algjeri
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Libi
    Francë
    Marok
    Itali
    Tunizi
    Kroacia
    Mali i Zi
    Shqipëri
    Sllovenia
    Spanjë
    Zvicër