Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system
Granitblock - paving system

    Granitblock - paving system

    Interlocking concrete slabs for pedestrian lane and medium traffic loads areas. The special Einstein® spacers improve the interlocking capacity of the paving system.
    Specifikim
    • -
    Specifikime teknike
    • Referencë unikegranitblock
    • Familja e produkteveOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Grupi i produkteveArchitectural (Architettoniche)
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-03-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)100
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)400
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Materiali dytësorBeton
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
    • IFC classificationSipërfaqe
    • Emrin UNSPSCPaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_16
    • Uniclass 2015 PërshkrimConcrete flags
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 14 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePrecast Concrete Unit Paving Slabs
    • OmniClass Number23-11 21 19
    • OmniClass TitlePavement Slabs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa
    Austri
    Algjeri
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Libi
    Francë
    Marok
    Itali
    Tunizi
    Kroacia
    Mali i Zi
    Shqipëri
    Sllovenia
    Spanjë
    Zvicër