V8 - paving system
V8 - paving system
V8 - paving system
V8 - paving system

    V8 - paving system

    Porous concrete paving system for low traffic loads areas.
    Specifikim
    • -
    Specifikime teknike
    • Referencë unikev8
    • Familja e produkteveOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Grupi i produktevePermeable (Drenanti)
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2017-03-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Materiali dytësorBeton
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
    • IFC classificationSipërfaqe
    • Emrin UNSPSCPaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_14_15_17
    • Uniclass 2015 PërshkrimConcrete porous paving systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 14 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePorous Unit Paving
    • OmniClass Number23-11 21 11
    • OmniClass TitlePorous Paving

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa
    Austri
    Algjeri
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Libi
    Francë
    Marok
    Itali
    Tunizi
    Kroacia
    Mali i Zi
    Shqipëri
    Sllovenia
    Spanjë
    Zvicër