Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system
Via Del Centro® - paving system

    Via Del Centro® - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for high traffic loads. The system is composed by 8 archs and 1 angular elements that could be assembled together. The special Einstein® spacers improve the interlocking capacity of the paving system. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree a traffico veicolare pesante. Il sistema è composto da 8 archi, 1 angolare e 3 cubetti che possono essere composti assieme. Gli speciali distanziali Einstein® aumentano l'autobloccanza della pavimentazione).
    Specifikim
    • -
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevia-del-centro
    • Familja e produkteveOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Grupi i produkteveHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2017-03-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBeton
    • Materiali dytësorBeton
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë
    • IFC classificationSipërfaqe
    • Emrin UNSPSCPaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 PërshkrimConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass Number23-11 21 17 11 15
    • OmniClass TitleInterlocking Precast Concrete Pavers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa
    Austri
    Algjeri
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Libi
    Francë
    Marok
    Itali
    Tunizi
    Kroacia
    Mali i Zi
    Shqipëri
    Sllovenia
    Spanjë
    Zvicër