Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
finjabetong/products/e750d318-e273-492d-bacb-5afb49507c04
Shtëpi
Kategoritë
Materiale ndërtimi
Të tjera
Prefabricated element of foundation-F
E padisponueshme në SHBA
Finja Betong AB
Ndjek
Prefabricated element of foundation-F
F-element is ideally suited for brick facades with homogeneous wall or wooden frame. Bottom plate of S200 or S300.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm, Height: 300 and 400 mm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
F-element
Familja e produkteve
Element of foundation and Foam insulation board
Grupi i produkteve
Insulated prefabricated element of foundation
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-02-06
Numri i botimit
1
Gjerësia (mm)
1200
Thellësia (mm)
583
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/f-element-s200?id=6430080
Udhezime instalimi
https://www.finja.se/storage/ma/3e61574f86234984873029a1a0b41d97/8fc65716a7c7423081ef061cdf484529/pdf/B39A3F31017D76A40865383512130A560E7A6E3C/F-element_AA_sv.pdf
Përshkrimet teknike
https://www.finja.se/storage/ma/c87c27ca98904d40bab7a6e74d759c3c/4e0f6ce20fac45368e188c8b84eb2bb3/pdf/8DB38F827FCECCEF0B8AE9904E03E28D0B6E7465/F-element%20S200%20_PB_sv.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
EPS
Materiali dytësor
Suva
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Materiale ndërtimi - Të tjera
IFC classification
Element ndërtimi
Kodi ETIM
EG020500
Emri ETIM
Building - insulation material
Emrin UNSPSC
Thermal insulation
UNSPSC code
301415
Uniclass 2015 Code
Pr_25_31_48_28
Uniclass 2015 Përshkrim
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
CSI MasterFormat 2014 Code
07 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Thermal and Moisture Protection
OmniClass Number
23-13 25 19
OmniClass Title
Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code
A10
CSI UniFormat II Title
FOUNDATIONS
Rajoni i disponueshëm
Europe
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
VERSATEX
VERSATEX Mouldings
Shkarko
Klimas Wkręt-Met
K - Hex head wood screw
Shkarko
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
Shkarko
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
Shkarko
AZEK Exteriors
AZEK Captivate Prefinished Siding and Trim
Shkarko
Schluter Systems
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
Shkarko