Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Specifikim
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFibracolour-ez-ign
  • Familja e produkteveFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • Grupi i produkteveFibracolour
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-05-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2850
  • Gjerësia (mm)2100
  • Thellësia (mm)19
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBord MDF
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)81
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Dru
  • IFC classificationMaterial
  • Emrin UNSPSCWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
  • OmniClass Number23-15 15 15 17
  • OmniClass TitleWood Based Wall Cladding Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes