Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Specifikim
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeThermopine-deck-100-20
  • Familja e produkteveFacades Savia
  • Grupi i produkteveOrixe
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-05-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)20
  • Gjerësia (mm)100
  • Thellësia (mm)2400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorThermowood
  • Materiali dytësorPishë
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Dru
  • IFC classificationMaterial
  • Emrin UNSPSCWood planks
  • UNSPSC code30103605
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_54
  • Uniclass 2015 PërshkrimModified wood boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Decking

Rajoni i disponueshëm

Europe