Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Specifikim
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeWooden-decking-tile-500-500-40
  • Familja e produkteveFacades Savia
  • Grupi i produkteveWooden decking tiles
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-05-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)40
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPishë
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Dru
  • IFC classificationKat
  • Emrin UNSPSCWood planks
  • UNSPSC code30103605
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_78
  • Uniclass 2015 PërshkrimSoftwood deck boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Decking

Rajoni i disponueshëm

Europe