Gamma Sink
FIORA

Gamma Sink

The fontana collection is characterised not only by the shapes they acquire, designed to stand out on their own, as well as offering the highest level of functionality, but also because they allow multiple coating options.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGammasink
  • Familja e produkteveSanitary Equipment
  • Grupi i produkteveSinks
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-09-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)100
  • Gjerësia (mm)613
  • Thellësia (mm)300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorSlate
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT