Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
fishermanufacturing/products/0fe18948-cef1-46ad-a68c-c9b20aea98df
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
8" Pedestal Glass Filler
Në dispozicion në SHBA
Fisher Manufacturing
Ndjek
8" Pedestal Glass Filler
FEATURES:
REPLACEABLE STAINLESS STEEL HEAD
MEETS NSF 61/SEC.9**
TAMPER PROOF VOLUME CONTROL
HANDLES BOTH PAPER & GLASS CUPS
NON-MARRING DELRIN PRONG
STAINLESS STEEL SEAT SCREW
STAINLESS STEEL STREAM STRAINER
**TESTED UNDER NSF-CSA ALLIANCE PROGRAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 100 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.0 LBS
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
fisher_1007
Familja e produkteve
Single Faucets
Grupi i produkteve
Glass Fillers
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2012-01-25
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.fisher-mfg.com/categories/559/products
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Shkarko
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Shkarko