Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
fishermanufacturing/products/a73d88ab-3dd1-4963-b9bf-3a06376382c2
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
8" AW Service Faucet
Në dispozicion në SHBA
Fisher Manufacturing
Ndjek
8" AW Service Faucet
FEATURES:
CONTROL VALVE
KEY-STOP ECCENTRICS ADJUST FROM 5" TO 11-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
ECCENTRICS STEMS - RIGHT HAND - SWIVELLING SEAT DISKS
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
ATMOSPHERIC VACUUM BREAKER
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
6.85 LBS
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
fisher_2453
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Single Faucets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2013-09-26
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.fisher-mfg.com/categories/1287/products
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Shkarko
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Shkarko