Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
fishermanufacturing/products/0c0e6134-1d9c-4b36-8ee4-48f02384d6c1
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
Në dispozicion në SHBA
Fisher Manufacturing
Ndjek
Exposed Reel Rinse with Spray Valve
FEATURES:
REEL
SELF-LOCKING
EXPOSED HOSE
35' LENGTH REEL HOSE
19" LENGTH INLET HOSE
3 PLY FIBER REINFORCED RUBBER HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
PRO SPRAY VALVE
NOZZLE THREADED INTO VALVE
2.65 GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
34.0 LBS
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
fisher_2980
Familja e produkteve
Single Faucets
Grupi i produkteve
Reel Rinses
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2012-01-25
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Shkarko
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Shkarko