Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
fishermanufacturing/products/84877e41-c502-4886-ae76-f1f845c94999
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout
Në dispozicion në SHBA
Fisher Manufacturing
Ndjek
4" C/C Deck Faucet with Gooseneck Spout
FEATURES:
4" C/C DECK MOUNT
SWIVELING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2/" SLIP JOINT KIT
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
2.2 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
4.75 LBS
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
fisher_3515
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Single Faucets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2013-09-26
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.fisher-mfg.com/categories/267/products
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Shkarko
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko