Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
fishermanufacturing/products/39c32d8b-39df-4163-b7a9-8b48b3347207
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
8" Adjustable Wall Pot Filler
Në dispozicion në SHBA
Fisher Manufacturing
Ndjek
8" Adjustable Wall Pot Filler
FEATURES:
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-1/2" TO 8-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND, COLD - LEFT HAND
SPOUT STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEAT CREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 200 PSI MAX. STATIC
5.00 GPM @ 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
6.0 LBS
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
fisher_4230
Familja e produkteve
Single Faucets
Grupi i produkteve
Pot Filler - 1/2"
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2012-01-25
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.fisher-mfg.com/categories/357/products
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Shkarko
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko