Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
fishermanufacturing/products/86629fa5-6992-413f-9f99-8db47c7d4c3a
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout
Në dispozicion në SHBA
Fisher Manufacturing
Ndjek
8" Backsplash 3/4" Faucet with Swing Spout
FEATURES:
8" BACKSPLASH
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - LEFT HAND
COLD SIDE STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
CLOSE ELBOWS
RECOMMENDED SETTINGS
110°F AT 80 PSI
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
37 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
9.0 LBS
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
fisher_5412
Familja e produkteve
Single Faucets
Grupi i produkteve
Swing Spout - 3/4"
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2012-01-25
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.fisher-mfg.com/categories/2010/products
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Rajoni i disponueshëm
North America
Shtetet e Bashkuara
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Shkarko
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Shkarko