System Cable Tube

System Cable Tube

Easy-to-build penetration sealing system with snap-on lock comprising of two half shells with inner lining of fire protection fabric. Suitable for all types of cables.

Specifikime teknike
  • Referencë unikesystem-cable-tube
  • Familja e produkteveSmall penetration seal
  • Grupi i produkteveCable penetration seal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-04-16
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Stacionet
  • Kodi ETIMEG000056
  • Emri ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_60_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFire stopping systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePenetration Firestopping
  • OmniClass Number23-13 25 13 11
  • OmniClass TitlePenetrations Firestopping