Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 nga 5 yje3.8(168 vlerësime)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePlaza
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveBeds
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2012-09-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1830
    • Gjerësia (mm)109
    • Thellësia (mm)2270
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Shtrat
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBeds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBeds
    • OmniClass Number23-21 23 19 13
    • OmniClass TitleResidential Beds
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings