Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c

A new generation of sensor operated mixers. Perfect for hospitals, schools and other public buildings. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. With WMS (Water Management System). Chrome. 160 c/c. Lead free. RSK 8430573

Specifikim
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
Specifikime teknike
  • Referencë unike16511000
  • Familja e produkteveElectronic mixers
  • Grupi i produkteveFM Mattsson Tronic
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-11-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)147
  • Gjerësia (mm)234
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorPolished Chrome
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)3.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 PërshkrimMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe
Andorrë
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër