Sarona Shower set Vaska
Sarona Shower set Vaska

    Sarona Shower set Vaska

    Shower set for mounting on 40 c/c pipework. With 2 wallbrackets, handshower with anti-lime scale, and hose. Chrome. RSK 8197661 VVS 737570404 Shower bar with clamp for mounting on pipe 40 c / c. An easy way to install a shower set on existing pipes, without having to make new holes in the wall.
    Specifikim
    • Model Vaska. Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes. With anti lime-scale hand shower and slider.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike34421000
    • Familja e produkteveShowers
    • Grupi i produkteveFM Mattsson Sarona
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)610
    • Gjerësia (mm)75
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Materiali dytësorZink
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe