9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska
9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska

    9000E Shower Mixer 40 c/c Vaska

    Wall-mounted single lever mixer 40 c/c, with outlet down and soft closing with ceramic seal. Built-in adjustable flow restriction and temperature limit. Manufactured in 4MS approved brass alloy. Chrome. RSK 8351076
    Specifikim
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Soft closing with ceramic seal. Approved non-return valves. With wall seal.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike81890000
    • Familja e produkteveShower mixers
    • Grupi i produkteveFM Mattsson 9000E
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-05
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)76
    • Thellësia (mm)168
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorZink
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)1.537
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 PërshkrimMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures