9000E II Shower Kit
9000E II Shower Kit

    9000E II Shower Kit

    hower kit with soap dish and shampoo shelf. Chrome. RSK 8377378 82172500 150 c/c RSK 8377379 NRF 4304841 LVI 6358068 VVS 722828834
    Specifikim
    • Safety mixer FMM 8210-1000, shampoo shelf FMM 9304-0800 and head shower set FMM 9470-1000. Anti lime-scale head- and hand shower.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike82171000
    • Familja e produkteveShowers
    • Grupi i produkteveFM Mattsson 9000E
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)303
    • Thellësia (mm)70
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorZink
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures