Siljan Basin Mixer Mini
Siljan Basin Mixer Mini

    Siljan Basin Mixer Mini

    Basin Mixer. Ecosafe Mixer with Coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Small model. Energy class B. Chrome. RSK 8235549 LVI 6158046 VVS 701573404 83520010 with 3/8" connection RSK 8235550 NRF 4300049
    Specifikim
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike83520000
    • Familja e produkteveBasin Mixers
    • Grupi i produkteveFM Mattsson Siljan
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)135
    • Gjerësia (mm)53
    • Thellësia (mm)92
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorZink
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)1.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe