Siljan Shower kit 160 c/c
Siljan Shower kit 160 c/c

    Siljan Shower kit 160 c/c

    Shower kit with Safety mixer for shower and shower set with 3-spray handshower, soapdish and hose. Upper wallbracket is flexible, incl. sealings. Energyclass A. Chrome. 160 c/c RSK 8377320 83821500 150 c/c RSK 8377321 NRF 4301828 LVI 6561093 VVS 722820804
    Specifikim
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike83820000
    • Familja e produkteveShowers
    • Grupi i produkteveFM Mattsson Siljan
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)300
    • Thellësia (mm)70
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorZink
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures