Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace
Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

    Emifocus porthole (vertical outlet) - Wall-mounted fireplace

    The Emifocus is similar to the Bathyscafocus in design, but is mounted on the wall. It takes its name from the Japanese girl’s name “Emi” – in kanji 恵 (blessing, grace, kindness) and 美 (beauty), which can be translated as “blessed beauty”, a name in keeping with the model’s streamlined purity inspired by Zen minimalism.

    The Emifocus can be installed with a vertical flue so that it appears suspended from the ceiling, or with no visible flue (rear outlet) as a simple half-sphere. Its glazed firebox offers an uninterrupted view of the flames while delivering excellent energy and environmental performance.

    Specifikim
      • Wood‑burning fireplaces
      • Ecodesign certified
      • Paint: matte black
      • Also available in “rear outlet” version
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeemifocus-porthole-wall-mounted-designer-fireplace
    • Familja e produkteveWall-mounted designer fireplace
    • Grupi i produkteveSuspended
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)775
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)56
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa South America Oceania
    Andorrë
    Afganistan
    Afrika e Jugut
    Argjentinë
    Australi
    Austri
    Arabia Saudite
    Algjeri
    Bolivi
    Fixhi
    Belgjikë
    Armeni
    Angolë
    Brazil
    Guam
    Bjellorusi
    Azerbaixhan
    Benin
    Ekuador
    Ishujt Cook
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bahrejn
    Botsvanë
    Guajanë
    Ishujt Marshall
    Bulgari
    Bangladesh
    Burkina-Faso
    Guiana franceze
    Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara
    Danimarkë
    Brunei
    Burundi
    Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
    Ishujt Pitcairn
    Estoni
    Butan
    Çad
    Kili
    Ishujt Solomon
    Finlandë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Côte d’Ivoire
    Kolumbi
    Ishujt Veriore të Marianës
    Francë
    Filipinet
    Egjipt
    Paraguaj
    Ishulli Norfolk
    Gërnzi
    Gjeorgji
    Eritre
    Peru
    Kaledonia e Re
    Gjermani
    Hong-Kong
    Esvatini
    Surinami
    Kiribati
    Gjibraltar
    Indi
    Etiopi
    Uruguai
    Nauru
    Greqi
    Indonezi
    Gabon
    Venezuelë
    Niue
    Holandë
    Irak
    Gambia
    Palau
    Hungari
    Iran
    Gana
    Papua Guinea e Re
    Irlandë
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Guine
    Polinezia franceze
    Ishujt Alandë
    Izrael
    Guine-Bisau
    Samoa
    Ishujt Faroe
    Japoni
    Guinea Ekuatoriale
    Samoa amerikane
    Ishulli i Njeriut
    Jemen
    Kamerun
    Shtetet Federale të Mikronezisë
    Islandë
    Jordani
    Kenia
    Timor-Leste
    Itali
    Kamboxhi
    Kepi i Gjelbër
    Tokelau
    Kroacia
    Katar
    Komora
    Tonga
    Letoni
    Kazahstan
    Lesoto
    Tuvalu
    Lihtenshtajn
    Kinë
    Liberi
    Vanuatu
    Lituani
    Kirgistan
    Libi
    Wallis dhe Futuna
    Luksemburg
    Korea e jugut
    Madagaskar
    Zelanda e Re
    Mali i Zi
    Korea e Veriut
    Majotë
    Maltë
    Krishtlindje Island
    Malavi
    Maqedonia e Veriut
    Kuveit
    Mali
    Mbretëria e Bashkuar
    Laos
    Marok
    Moldovë
    Liban
    Mauritius
    Monako
    Makao
    Mavritani
    Norvegji
    Malazi
    Mozambik
    Poloni
    Maldive
    Namibi
    Portugali
    Mianmar (Burmë)
    Niger
    Qipro
    Mongoli
    Nigeri
    Qyteti i Vatikanit
    Neoal
    Republika Demokratike e Kongos
    Republika Çeke
    Oman
    Republika e Afrikës Qendrore
    Rumani
    Pakistan
    Republika e Kongos
    Rusi
    Palestinë
    Reunion
    San-Marino
    Singapor
    Ruandë
    Serbi
    Siria
    Sahara Perëndimore
    Shqipëri
    Sri-Lankë
    São Tomé dhe Príncipe
    Sllovaki
    Tajlandë
    Sejshelle
    Sllovenia
    Tajvan
    Senegal
    Spanjë
    Taxhikistan
    Shën Helena
    Suedi
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Sierra-Leone
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Turkmenistan
    Somali
    Ukrainë
    Turqi
    Sudan
    Xhersej
    Uzbekistan
    Sudanin Jugor
    Zvicër
    Vietnam
    Tanzani
    Togo
    Tunizi
    Ugandë
    Xhibuti
    Zambi
    Zimbabve