Magmafocus - Free-standing designer fireplace
Magmafocus - Free-standing designer fireplace

    Magmafocus - Free-standing designer fireplace

    The captivating presence of the Magmafocus (diameter 1.10 m) shares the same shape as the Domofocus.
    Its base not only grounds it and houses its gas supply, but confers it with the stately demeanour of a master of ceremonies.
    Central, opened model equipped with a remote-controlled gas burner. Available with decorative ceramic logs or ceramic pebbles.

    Specifikim
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black or white
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Specifikime teknike
    • Referencë unikemagmafocus
    • Familja e produkteveCentral designer fireplace
    • Grupi i produkteveBase-mounted
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)240
    • Gjerësia (mm)1100
    • Thellësia (mm)1100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)110
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationNgrohës i hapësirës
    • Kodi ETIMEC011719
    • Emri ETIMGas hearth / gas fire
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa South America Oceania