Magnifocus - Wall-mounted fireplace
Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    Magnifocus - Wall-mounted fireplace

    A monolith of waxed steel with visible welds, the Magnifocus is cut through by a tear drawn by Dominique Imbert. Each opening reveals the fire and makes every piece a unique sculpture.

    Specifikim
      • Wood‑burning fireplace
      • Waxed raw steel finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikemagnifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Familja e produkteveWall-mounted designer fireplace
    • Grupi i produkteveBase-mounted
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3000
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)200
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Zjarrit
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
    • OmniClass Number23-19 17 00
    • OmniClass TitleFireplaces

    Rajoni i disponueshëm

    Asia North America Africa South America Oceania