Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa

    Stoa

    Stoa is a new wall or ceiling light for interior and exterior use. In the conception of Stoa, Arkitema Architects have attempted to create a luminaire with a large diffusion area and the best possible lighting properties. Formed as a double parabola, Stoa conforms to the lighting standards of stairways and corridors. However, with its simple, yet characteristic form, Stoa will be suitable for many applications. It can be used alone on wall or ceiling or in series with decorative effects. Stoa means colonnade and derives from ancient Greek architecture where extended, roofed stoas with columns along the front and walls at the back were characteristic for the marketplaces of every large city. Available in Black or white. Available with Fluorescent, HF 22 W or LED. Design: Arkitekterna
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5703646483217
    • Familja e produkteveIndoor
    • Grupi i produkteveWall
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2012-05-28
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)320
    • Gjerësia (mm)320
    • Thellësia (mm)82
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    • Weight Net (kg)2.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEG000027
    • Emri ETIMLuminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Gjermani
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit