Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280

    Tema Buen 280

    Variations on a theme - including LED. Lamps with a past and a future. Naked truths which stand the light of day and the wear and tear of life. The Tema Buen is available in the galvanised version and in graphite grey. The upper half of the screen can be covered to avoid glaring. Design: Niels Enevold
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5703646607194
    • Familja e produkteveOutdoor
    • Grupi i produkteveWall- & Ceiling
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2012-06-14
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)135
    • Gjerësia (mm)280
    • Thellësia (mm)280
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    • Weight Net (kg)5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016