Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Specifikime teknike
  • Referencë unike5703646620582
  • Familja e produkteveIndoor
  • Grupi i produkteveWall
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-06-14
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (mm)270
  • Gjerësia (mm)270
  • Thellësia (mm)105
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPolycarbonate
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
  • Weight Net (kg)2.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

Rajoni i disponueshëm

Europe