Square Bollard
Square Bollard
Square Bollard
Square Bollard

    Square Bollard

    Bollard for Square 250. Available for single or double-sided illumination. Fitting to be ordered separately, see Square 250. Supplied with base for embedment or with flanged base. Available in Black, Graphite Grey, Corten Brown, or Galvanised. Design: Focus Lighting
    Specifikime teknike
    • Referencë unike5703646701748
    • Familja e produkteveOutdoor
    • Grupi i produkteveBollards
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2012-06-14
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)1100
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)250
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorMetal
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    • Weight Net (kg)18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Gjermani
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit