PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm
PELÉE Lamp Ø 385 mm

    PELÉE Lamp Ø 385 mm

    Pelée or Mount Pelée is the name of an active volcano at the island of Martinique. It has inspired Cubo Architects to create the Pelée downlight, the conical inner circles of which diffuse light in a pleasant and non-glaring way. The light source is LED, and Pelée is available in two sizes: 250 and 385 mm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikefl_pel_385
    • Familja e produkteveIndoor
    • Grupi i produkteveDownlighters
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2014-10-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)114
    • Gjerësia (mm)385
    • Thellësia (mm)385
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorAkrilat
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016