Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Specifikim
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSkyWall
    • Familja e produkteveOutdoor
    • Grupi i produkteveSkyPark
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-04-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)670
    • Gjerësia (mm)480
    • Thellësia (mm)553
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    • Weight Net (kg)9.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Emrin UNSPSCLighting pole or post and hardware
    • UNSPSC code39111609
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 PërshkrimLighting