Turn
Turn
Turn
Turn
Turn
Turn

    Turn

    Turn is a new spot light in a minimalist, cylindrical design.  

    The luminaire is flexible and can be adjusted in any direction. 

    Three beam angles: 38, 19, or 12 degrees.

    Specifikime teknike
    • Referencë uniketurn
    • Familja e produkteveOutdoor
    • Grupi i produkteveColumns
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-04-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)196
    • Gjerësia (mm)180
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationLlambë
    • Emrin UNSPSCLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 PërshkrimLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps