eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Ceramic core eletric radiatorPLUS

    • Aluminium alloy body: low thermal inertia
    • Backlight LCD interface incorporated
    • NTC temperature probe and electronic temperature regulation
    • Opening window function
    Specifikim
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeeblitz_core
    • Familja e produkteveRadiators
    • Grupi i produkteveElectrical Radiators
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)577
    • Thellësia (mm)97
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohëse elektrike
    • Kodi ETIMEC000593
    • Emri ETIMRadiator (electric)
    • Emrin UNSPSCRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Gjermani
    Mbretëria e Bashkuar
    Portugali