eGarda
eGarda
eGarda
    Fondital

    eGarda

    eGarda
    Fluid filled electric radiators

    PLUS
    - Colours: White RAL 9010 and Anthracite grey
    - Aluminium alloy body: low thermal inertia
    - 100% MADE IN ITALY
    - Modern design and state-of-the-art electronics with hourly and weekly programmable time frame
    - Energy saving: open window detection function and displayed consumption

    Specifikim
    • FEATURES

      - IP24 protection class
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock
      - Electronic temperature regulation (PI controller)

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeegarda
    • Familja e produkteveRadiators
    • Grupi i produkteveElectrical Radiators
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-11-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1887
    • Thellësia (mm)95
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • IFC classificationNgrohëse elektrike
    • Kodi ETIMEC000593
    • Emri ETIMRadiator (electric)
    • Emrin UNSPSCRadiators
    • UNSPSC code40101801
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 PërshkrimRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia South America Oceania Africa North America