Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
    Fondital

    Lipari PRO TN

    4.3 nga 5 yje4.3(6 vlerësime)

    Gas instantaneous water heater, open chamber.

    PLUS

    - Open chamber and natural draught

    - Low NOx burner

    - High efficiency and low operating costs

    - Flame modulation

    - Compact dimensions

    - Ionization flame control

    Specifikim
    • FEATURES

      - Low working pressure

      - Flue saving device

      - Temperature selector

    Specifikime teknike
    • Referencë unikelipari_pro_tfn
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-02-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)619
    • Thellësia (mm)250
    Të ngjashme
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Ngrohës uji
    • Kodi ETIMEC010868
    • Emri ETIMGas-fired water heater
    • Emrin UNSPSCDomestic water heaters
    • UNSPSC code40101825
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 06 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Heater Schedule
    • OmniClass Number23-31 29 00
    • OmniClass TitleHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia South America Oceania Africa North America