City
City
City
City
City
City
City
    Fora Form

    City

    City Chair is a renowned Norwegian design classic. The chair was designed in the 50's, inspired by a curvaceous beautiful woman. Good design and exceptional seating experience has made the chair a bestseller. Today's City chair is available in a wide variety of designs, veneer, plastic, with seat cushion, and with Cover. This design classic can be used in the auditorium, dining- living- and meeting-rooms. City is design by Øyvind Iversen. Dimensions: Wo/armrest W: 50 cm H: 87 cm D: 55 cm SH: 46 cm W/armrest W: 52,5 cm Weight : Wo/armrest: 4,5 kg W/armrest: 5,5 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unikecityoriginal
    • Familja e produkteveCollection
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-10-17
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorOther
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12
    • Uniclass 2015 PërshkrimChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleChairs
    • OmniClass Number23-11 29 17 11 11
    • OmniClass TitlePatio Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gjermani
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit