Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
Foremost Corisciana 30in Vanity
    Foremost

    Foremost Corisciana 30in Vanity

    The charming Corsicana Vanity will make your bathroom update a breeze. Corsicana features lovely design elements such as subtly sculpted arched doors, decorative molding, antique pewter door hardware and an interior adjustable shelf for flexible storage space. Two full extension, soft close drawers with dovetail construction provide ample storage space for all of your smaller essentials. Available in antique white, and antique grey, this vanity will bring tremendous impact to your bathroom.

    • 31.175″W x 22″D x 34″H.
    • Antique white finish with brushed nickel hardware.
    • Traditional vanity with 1 raised panel soft close door and 1 interior adjustable shelf.
    • Two slow close drawers with dovetail construction.
    • Top drawer is false.
    • Vanity cabinet arrives pre-assembled, except for knobs.
    • Our wood products are compliant with California Air Resource Board and EPA Title VI standards, the highest health-based air quality standards in the industry.

    As Featured on Amazon.com

    #Foremost #Vanity #BathroomVanity 

    Specifikim
    • DIMENSIONS: 31.125 × 22 × 34 in

      FINISH
      Antique White

      STYLE
      Farmhouse, Traditional

      SIZE
      30"

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeForemost-Corisciana-30in-Vanity
    • Familja e produkteveBathroom
    • Grupi i produkteveVanity
    • LlojiDokumentacion (info)
    • Data e botimit2019-03-24
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Washtops
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit