FP-300 Sound proofing folding door

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)
FP300-folding door is an effective divider for less than 3000 mm hight in areas where sound insulation is required. Sound-insulating folding door is easy to use even in heavy use, and long lasting. If in need for a higher level of sound insulation than 30 Hz db/2000, check out faux leather coated folding doors (up to 36 db/2000 Hz) or Phonic sound insulation folding door (up to 42 db Lab).
Specifikime teknike
  • Referencë unikefp300_fold
  • Familja e produkteveFolding doors
  • Grupi i produkteveFP-300
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-06-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëFinlandë
  • Prodhuar nëFinlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Palosje
  • IFC classificationDerë
  • Emrin UNSPSCDoors
  • UNSPSC code301715