Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

GMSSS10 Solid Stainless Steel Hazard Tactile

Ref. unike: GMSSS10-solid-sainless-steel-hazard-tactile
Markë: FREEDOM
Familja e produktit: Tactiles
Grupi i produkteve: Hazard Tactiles
Gjersia (mm): 35
Lartësi (mm): 5
Data e publikimit: 2019-04-02
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (4)

Guidemaster Tactile Indicators are designed to be installed onto pedestrian surfaces, urban spaces and public buildings.

Guidemaster looks good and assists with the orientation of people who are vision impaired by giving tactile warning to help them safely navigate around in a built environment - detectable underfoot or by cane.

Solid 316 Stainless Steel Hazard / Warning Tactile indicator

Usage: Installed into substrate at 50mm centres across the accessible width X 600mm deep.

Dimensions: 35mm round at base, 25mm round at top and 5mm high.


Materiali kryesor: Stainless steel
Materiali i mesëm:
Projektuar në: New Zealand
Prodhuar në: New Zealand

Kategoritë BIMobject: Ndërtim - Të tjera
Uniclass 2.0 Kod: PR-80-96-96
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Warning Marker Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_10_57_97
Uniclass 2015 Përshkrimi: Warning marker tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 17 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Tactile Warning Surfacing
OmniClass Numër: 23-11 21 13 15 13
OmniClass Titull: Warning Tiles
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Other

Emri Vlerë
Height 5 mm
Material Stainless Steel
Width 35 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material Stainless Steel

Të gjitha objektet e BIM janë produkte reale nga prodhuesit e vërtetë të konfirmuar dhe miratuar