Candleholder Large

Candleholder Large

3.0 nga 5 yje3.0(17 vlerësime)
A new interpretation of the classical chamber candle holder, this design forms a display of light and warmth with golden brass and a sculptural quality. Simply elegant and beautiful alone, or arranged in a group.
Specifikim
  • Finish: solid brass, clear lacquer Material: Solid brass Meassurments: Height: 20 cm/ 7.9" Width: 16 cm/ 6.3" Warranty: Standard: 2 years
Specifikime teknike
  • Referencë unike840090
  • Familja e produkteveAccessories
  • Grupi i produkteveInterior Decoration
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)200
  • Gjerësia (mm)160
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëKinë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Artwork Brendshme & Dekorimi
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products